ZHCUA59 January 2022 TPS629210E
TPS629210EEVM 默认配置为外部反馈,其输出电压由 R1 和 R2 设置为 3.3V。此外,如果使用内部反馈 (VSET) 配置,用户可以切断位于电路板背面的网带 NT1(如图 3-1 所示)。这样会悬空 FB 引脚,从而使用内部 VSET 产生 3.3V 输出电压。还可以更改电阻 R1 和 R2,将输出电压设置为 0.6V 至 5.5V。有关推荐值,请参阅 TPS629210E 数据表。R2 的阻值为 34k,因此如果在移除 R1 的情况下选择内部 (VSET),则器件将调节至 1.8V 输出电压。
图 3-1 内部反馈 (VSET) 配置电路板修改