ZHCUA55 January   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格
  5. 3EVM 配置和修改
    1. 3.1 输入和输出电容器
    2. 3.2 可配置的使能阈值电压
    3. 3.3 MODE/S-CONF 设置
    4. 3.4 电源正常
    5. 3.5 电源正常状态上拉电压
    6. 3.6 前馈电容器选件
    7. 3.7 输出电压设置
    8. 3.8 环路响应测量
  6. 4EVM 测试设置
    1. 4.1 输入和输出连接器
    2. 4.2 跳线配置
      1. 4.2.1 JP1 使能
      2. 4.2.2 JP2 MODE/S-CONF
      3. 4.2.3 JP3 电源正常
      4. 4.2.4 JP4 PG 上拉电压
  7. 5测试结果
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8参考文献

测试结果

本部分提供了 TPS629203EVM 的测试结果。

GUID-20211015-SS0I-KTDK-LVTM-BZWZBNDRT0JM-low.png图 5-1 效率(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,FSW = 2.5MHz 和 1MHz)
GUID-20211015-SS0I-BRGB-PHL5-1CPDB7RWZTV1-low.png图 5-2 负载调整率(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,FSW = 2.5MHz 和 1MHz)
GUID-20211015-SS0I-C94V-XQ1C-VT2BWLQNP48W-low.png图 5-3 线性调整率(VIN = 5V - 17V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A 和 300mA,FSW = 2.5MHz 和 1MHz)
GUID-20211015-SS0I-Q5RZ-G9RP-CKBQDSK9VTMD-low.png图 5-4 强制 PWM 模式下采用 VSET 时的环路响应(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA)
GUID-20211015-SS0I-HKQR-6RC8-LVTM1PJFNQQG-low.png图 5-5 自动 PFM/PWM 模式下的输出电压纹波(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A)
GUID-20211015-SS0I-LKMW-H442-NNZWSQNPLWPD-low.png图 5-6 强制 PWM 模式下的输出电压纹波(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA)
GUID-20211015-SS0I-CTQX-DMTX-4D3FN1QRMSPJ-low.png图 5-7 强制 PWM 模式下的输入电压纹波(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA)
GUID-20211015-SS0I-N494-ZDW5-WRFVTRLQ36P1-low.png图 5-8 强制 PWM 模式下使能启动(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA)
GUID-20211015-SS0I-CVJF-8CJ2-MLMQDBWQ51LH-low.png图 5-9 强制 PWM 模式下使能关断(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA)
GUID-20211015-SS0I-JWDN-LZ38-6V9WPMDZM4P6-low.png图 5-10 强制 PWM 模式下使能预偏置启动(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A)
GUID-20211015-SS0I-K7MC-RZ6W-6FNFNCQ54BXN-low.png图 5-11 强制 PWM 模式下采用 VSET 时的负载瞬态(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT= 100mA - 300mA,压摆率 = 1A/μs)
GUID-20211015-SS0I-GDZH-RVKX-SG5WQVFFZ38C-low.png图 5-12 强制 PWM 模式下的热性能(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,FSW = 2.5MHz)