ZHCUA55 January 2022 TPS629203
TPS629203 是一款采用 1.6mm × 2.1mm 小型 SOT583 封装的高度灵活的高效同步降压转换器。可将 TPS629203 配置为以强制 PWM 模式或自动 PFM/PWM 模式在 2.5MHz 或 1MHz 频率下运行。在 2.5MHz 自动 PFM/PWM 模式下,TI 的 AEE 模式可以根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而无需使用不同的电感器即可在整个工作范围内保持高效。该器件包括 Mode/S-CONF 输入,以选择以下项的不同组合: