ZHCUA50A November   2016  – February 2022 TPSM84A21 , TPSM84A22

 

  1.   TPSM84A21 和 TPSM84A22 10A SWIFT 电源模块评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

入门

图 2-1 突出显示了与 EVM 关联的用户接口项目。极化 VIN 电源端子块(TB1)用于连接主机输入电源,极化 VOUT 电源端子块(TB2)用于连接负载。这些端子块可以接受高达 16 AWG 导线。

GUID-7B353EDA-D7D8-462B-8F12-4675C22062D5-low.gif图 2-1 EVM 用户接口

VIN 监测和 VOUT 监测测试点位于电源端子块附近,用作电压监测点,可连接电压表来测量 VIN 和 VOUT。电压表基准应连接到电源端子块下面的 PGND 测试点。请勿将这些 VIN 和 VOUT 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 迹线无法支持高电流。

VIN 范围(J1)和 VOUT 范围(J2)测试点可用于通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点旨在与配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到示波器接地筒)的无帽示波器探头一起使用。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。示波器探头尖端应连接到标有 VIN 或 VOUT 的插座,示波器接地引线应连接到标有 PGND 的插座。

位于器件正下方的测试点可用于测试器件的特性。对这些测试点进行的任何外部连接都应以位于 EVM 底部的某个 PGND 测试点为基准。关于各控制测试点的更多信息,请参阅Topic Link Label3。

VOUT SELECT 跳线(P1)用于选择所需的输出电压。向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需的输出电压。