ZHCUA50A November 2016 – February 2022 TPSM84A21 , TPSM84A22
提供导向回路测试点和示波器探头测试点作为数字电压表(DVM)或示波器探头的方便连接点,以帮助评估器件。如果需要同步时钟,可使用 BNC 连接器封装(J3)。表 3-1 列出了每个测试点的说明。
| 引脚 | 说明 |
|---|---|
| VIN | 输入电压监测。将 DVM 连接到该点以测量效率。 |
| VOUT | 输出电压监测。将 DVM 连接到该点,以测量效率、线性调整率和负载调整率。 |
| PGND | 输入和输出电压监测接地。前述 DVM 以这四个模拟接地点之一为基准。 |
| VIN 范围(J1) | 输入电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输入纹波电压。 |
| VOUT 范围(J2) | 输出电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输出纹波电压和瞬态响应。 |
| EN/UVLO | 将该点连接到控制接地,以禁用该器件。允许该点悬空,以启用器件。可在该点、控制接地和 VIN 之间连接一个外部电阻分压器,以调整器件的欠压锁定。 |
| PGOOD | 监测器件的电源正常信号。这是一个开漏信号,如果要监测它,需要一个外部上拉电阻。建议使用 10kΩ 至 100kΩ 上拉电阻。如果输出电压处于其标称值的 95% 至 105% 之内,则 PWRGD 为高电平。 |
| SYNC(J3) | 连接到器件的 RT/CLK 引脚。可以将外部时钟信号应用于该点,以将器件同步到适当的频率。 |
| VG | 栅极驱动器电源引脚。如果提供外部 5V 电源,连接到该测试点。 |
请参阅相应的产品数据表,了解与前面列出的特性相关的绝对最大额定值: