ZHCUA50A November 2016 – February 2022 TPSM84A21 , TPSM84A22
要使 EVM 工作,输入电压必须升高到器件的 UVLO 阈值之上。EVM 的 UVLO 阈值大概为 7.65V,迟滞为 200mV。要将 UVLO 阈值调整至更高的电压,可按照产品数据表所述调整 EVM 上的 R8 和 R9 值。器件的最大工作输入电压为 14V。请参阅产品数据表,了解有关输入电压范围和 UVLO 工作模式的更多信息。
TPSM84A22 的最小输入电压为 8V 或(VOUT × 5.3),以较大者为准。
软启动时间是固定值,不可调节。施加适当的输入电压后,器件的输出电压将在大概 4.1ms 内爬升到其最终值。
当输出电压在已编程输出电压值的 ±5% 范围内时,EVM 的电源正常 (PGOOD) 指示器将置为高电平。在 PGOOD 引脚和 VG 引脚之间安装了一个 100kΩ 上拉电阻(R11)。VG 引脚上的电压为 4.8V(典型值)。VG 和对应的 PGND 测试点没有装载到 EVM 上。如果需要驱动 VG 引脚,可将测试点添加到 EVM。
可通过在 ILIM 和 PGND 之间放置一个 47kΩ 电阻将器件的电流限制设定为 11.25A(典型值)。该 EVM 为此电阻 R10(如果需要)提供了空间。
TPSM84A21 和 TPSM84A22 标称开关频率为 4MHz,自由运行时范围在 3.7MHz 至 4.3MHz 之间。如果需要精确的开关频率,两个器件可以同步到频率范围为 3.6MHz 至 4.4MHz 的外部时钟。请参阅产品数据表,了解有关同步的更多信息。
TPSM84A21 和 TPSM84A22 都包括器件内部的输入和输出电容器。对于大多数应用,都不需要额外的输出电容器。该 EVM 为添加输入和输出电容器提供了空间。添加额外的电容将改善瞬态响应。所需的实际电容将取决于特定应用的输入和输出电压条件,以及所需的瞬态响应。有关输入和输出电容和瞬态响应的更多信息,请参阅产品数据表。