ZHCUA50A November   2016  – February 2022 TPSM84A21 , TPSM84A22

 

  1.   TPSM84A21 和 TPSM84A22 10A SWIFT 电源模块评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

说明

TPSM84A21 和 TPSM84A22 是同步降压电源模块,可提供高达 10A 的输出电流。TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块在一个扁平封装内整合了 TPS54A20 带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流同步串联电容降压转换器、屏蔽式电感器、输入和输出电容器以及无源元件。两种器件的输入电压范围是 8V 至 14V。请参阅 TPSM84A22 8V 至 14V 输入、1.2V 至 2.05V 输出、10A SWIFT 电源模块数据表 中的最小输入电压 曲线,了解 VOUT > 1.5V 所需的最小输入电压。表 1-1 提供了两种器件的输出电压范围。可使用配置跳线将 EVM 的输出电压设置为五个常用值之一。

该评估模块旨在展示使用 TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块进行设计时可实现的易用性和较小的印刷电路板(PCB)面积。通过提供监控测试点,可测量以下参数:

  • 效率
  • 功率耗散
  • 输入纹波
  • 输出纹波
  • 线性和负载调整率
  • 瞬态响应

此外,提供了控制测试点,以便使用器件的电源正常、抑制控制和欠压锁定特性。EVM 采用推荐的 PCB 布局,可最大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。

表 1-1 输出电压范围
EVM输出电压范围
TPSM84A21EVM-8080.55 V 至 1.3 V
TPSM84A22EVM-8091.2 V 至 2.05 V