ZHCUA30C May 2009 – January 2022 TPS51315
表 5-1 给出了 EVM 性能规格。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
VIN | 输入电压范围 | 4.5 | 12 | 14 | V | |
IIN(max) | 最大输入电流 | VIN = 4.5V,IO = 10A | 3.9 | A | ||
IIN | 空载输入电流 | VIN = 14V,IO = 0A | 30 | mA | ||
输出特性 | ||||||
VOUT | 输出电压 | 1.5 | V | |||
VREG | 输出电压调节 | 线路调节,10V ≤ VIN ≤ 14V | 0.3% | |||
负载调节,VIN = 12V,0A ≤ IO ≤ 10A | 0.5% | |||||
VRIPPLE | 输出电压纹波 | VIN = 12V,IO = 10 A | 30 | mVpp | ||
输出负载电流 | 0 | 10 | A | |||
输出过流阈值 | 15 | A | ||||
系统特性 | ||||||
fSW | 开关频率 | 300 | kHz | |||
η | 峰值效率 | VIN = 12V,VOUT = 1.5V,IO = 4A | 90.29% | |||
η | 满负载效率 | VIN = 12V,VOUT = 1.5V,IO = 10A | 87% | |||
TA | 工作环境温度 | 25 | °C |