ZHCUA30C
May 2009 – January 2022
TPS51315
使用 TPS51315-EVM,一款具有集成式 MOSFET 的 10A 降压同步开关
商标
1
引言
2
说明
3
典型应用
4
特性
5
电气性能规格
6
原理图
7
测试设置
7.1
测试设备
7.1.1
电压源
7.1.2
万用表
7.1.3
输出负载
7.1.4
示波器
7.1.5
风扇
7.1.6
建议线规
7.2
建议的测试设置
7.2.1
配置
7.2.2
输入连接
7.2.3
输出连接
7.2.4
其他连接
8
测试步骤
8.1
线路/负载调节和效率测量步骤
8.2
测试点列表
8.3
设备关断步骤
9
性能数据和典型特性曲线
10
EVM 装配图和 PCB 布局
11
物料清单
12
参考文献
13
修订历史记录
8.1
线路/负载调节和效率测量步骤
确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0Adc。
确保在施加 V
IN
之前,EVM 中提供的跳线短接 J4 的引脚 2 和引脚 3。
将 V
IN
从 0V 增至 12V;使用 V1 测量输入电压。
移除 J4 上的跳线以启用控制器。
J4 上无跳线可激活 PWM 模式,但会禁用自动跳跃模式。
将跳线短接 J4 的引脚 1 和引脚 2 可激活 PWM 模式并启用自动跳跃模式。
在 0VAdc 和 10Adc 之间改变负载,V
OUT
应保持在负载调节范围内。
将 V
IN
从 10V 改为 14V。V
OUT
应保持在线路调节范围内。
将跳线接到 J4 的引脚 2 和引脚 3 可禁用控制器。
将负载降至 0A。
将 V
IN
降至 0V。