ZHCUA30C May   2009  – January 2022 TPS51315

 

  1.   使用 TPS51315-EVM,一款具有集成式 MOSFET 的 10A 降压同步开关
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 典型应用
  6. 4 特性
  7. 5 电气性能规格
  8. 6 原理图
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设备
      1. 7.1.1 电压源
      2. 7.1.2 万用表
      3. 7.1.3 输出负载
      4. 7.1.4 示波器
      5. 7.1.5 风扇
      6. 7.1.6 建议线规
    2. 7.2 建议的测试设置
      1. 7.2.1 配置
      2. 7.2.2 输入连接
      3. 7.2.3 输出连接
      4. 7.2.4 其他连接
  10. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 8.2 测试点列表
    3. 8.3 设备关断步骤
  11. 9 性能数据和典型特性曲线
  12. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  13. 11物料清单
  14. 12参考文献
  15. 13修订历史记录

电压源

输入电压源 VIN 应是能够提供 10Adc 的 0V 至 14V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J1,如图 7-2 所示。