ZHCUA30C May   2009  – January 2022 TPS51315

 

  1.   使用 TPS51315-EVM,一款具有集成式 MOSFET 的 10A 降压同步开关
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 典型应用
  6. 4 特性
  7. 5 电气性能规格
  8. 6 原理图
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设备
      1. 7.1.1 电压源
      2. 7.1.2 万用表
      3. 7.1.3 输出负载
      4. 7.1.4 示波器
      5. 7.1.5 风扇
      6. 7.1.6 建议线规
    2. 7.2 建议的测试设置
      1. 7.2.1 配置
      2. 7.2.2 输入连接
      3. 7.2.3 输出连接
      4. 7.2.4 其他连接
  10. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 8.2 测试点列表
    3. 8.3 设备关断步骤
  11. 9 性能数据和典型特性曲线
  12. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  13. 11物料清单
  14. 12参考文献
  15. 13修订历史记录

物料清单

TPS51315-EVM 的物料清单

表 11-1 TPS51315-EVM 物料清单
参考标识符数量说明制造商器件型号
C13、C14、C15、C16、C17、C186电容器,陶瓷,22μF,16V,X5R,20%,1210MuRata(村田)GRM32ER61C226KE20L
C11电容器,陶瓷,22nF,50V,X7R,10%,0603STDSTD
C10、C2、C33电容器,陶瓷,10μF,16V,X5R,10%,0805STDSTD
C111电容器,陶瓷,4.7μF,10V,X5R,10%,0603STDSTD
C19、C4、C123电容器,陶瓷,1μF,16V,X7R,10%,0603STDSTD
C20、C52电容器,陶瓷,0.1μF,25V,X7R,10%,0603STDSTD
C211电容器,陶瓷,0.56μF,25V,X7R,10%,0603STDSTD
C22、C242电容器,陶瓷,1000pF,25V,X7R,10%,0603STDSTD
C6,C7,C8,C94电容器,陶瓷,100μF,6.3V,X5R,20%,1210MuRata(村田)GRM32ER60J107ME20L
D11二极管,肖特基,0.5A,30VOn Semiconductor(安森美半岛体)MBR0530T
L11电感器,SMT,1.0μH,13A,0.0023ΩICE ComponentsIN06155
Q11双极,N 沟道,40V,200mA,350mW,SOT-23On Semiconductor(安森美半岛体)MMBT3904LT1
R11电阻器,贴片,15kΩ,1/16W,1%,0603STDSTD
R101电阻器,贴片,120kΩ,1/16W,1%,0603STDSTD
R111电阻器,贴片,21.5kΩ,1/16W,1%,0603STDSTD
R121电阻器,贴片,0Ω,1/16W,5%,0603STDSTD
R2、R6、R73电阻器,贴片,10kΩ,1/16W,1%,0603STDSTD
R31电阻器,贴片,9.09kΩ,1/16W,1%,0603STDSTD
R41电阻器,贴片,274kΩ,1/16W,1%,0603STDSTD
R51电阻器,贴片,499Ω,1/16W,1%,0603STDSTD
R81电阻器,贴片,100Ω,1/16W,1%,0603STDSTD
R91电阻器,贴片,100kΩ,1/16W,1%,0603STDSTD
U11IC,带切换电路的集成 LDO,DGS10德州仪器 (TI)TPS51103DRC
U21IC,带集成开关的同步 PWM 控制器,QFN-40德州仪器 (TI)TPS51315RGF