ZHCUA18 February   2022 JFE150

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 JFE150
    2. 1.2 JFE150EVM
    3. 1.3 相关文档
    4. 1.4 评估模块限制和注意事项
    5. 1.5 静电放电注意事项
  4. 2入门
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 输入
    3. 2.3 Vbias
    4. 2.4 输出
    5. 2.5 电容器
  5. 3应用电路
    1. 3.1 JFE150 超低噪声前置放大器
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 JFE150EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单

JFE150

JFE150 是一款超低噪声、低栅极电流、N 沟道 JFET,能够在高达 40V 的宽漏源电压和低至 –40V 的栅漏电压下运行。JFE150 可为 50μA 至 20mA 的电流提供出色的噪声性能,并具有极高的输入阻抗(> 1TΩ)。当偏置为 5mA 时,该器件会产生 0.8nV/√Hz。该器件采用 5 引脚 SOT23 和 SC-70 封装。