ZHCUA18 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 JFE150
    2. 1.2 JFE150EVM
    3. 1.3 相关文档
    4. 1.4 评估模块限制和注意事项
    5. 1.5 静电放电注意事项
  4. 2入门
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 输入
    3. 2.3 Vbias
    4. 2.4 输出
    5. 2.5 电容器
  5. 3应用电路
    1. 3.1 JFE150 超低噪声前置放大器
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 JFE150EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单

输入

JFE150EVM 的输入旨在将高阻抗源连接到 JFET 的栅极。输入与电容器 C8 交流耦合,直流栅极偏置电压通过电阻器 R10 设置。输入端提供单个 BNC 连接器和 Vin 测试点,以便与信号发生器或其他设备轻松连接。该电路的中频增益约为 1000V/V 或 60dB,如图 3-2 所示。例如,1mVpp、1kHz 输入信号会产生在输出端测得的大约 1Vpp、1kHz 信号。器件 Web 文件夹上的设计工具和仿真选项卡可协助进行其他配置。