ZHCUA18 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 JFE150
    2. 1.2 JFE150EVM
    3. 1.3 相关文档
    4. 1.4 评估模块限制和注意事项
    5. 1.5 静电放电注意事项
  4. 2入门
    1. 2.1 电源
    2. 2.2 输入
    3. 2.3 Vbias
    4. 2.4 输出
    5. 2.5 电容器
  5. 3应用电路
    1. 3.1 JFE150 超低噪声前置放大器
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 JFE150EVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单

Vbias

图 4-1 中标记为 Vbias 的部分由一个简单的分压器组成。默认分压器配置用于将 Vbias 节点设置为单电源电压的 1/2Vs。在 VDD = 12V 和 VSS = GND 的单电源电压下运行 EVM 会产生≅ 6V 的 Vbias。Vbias 设置 OPA202 的共模电压,从而在 EVM 的 Vout 上产生大约 6V 的直流电压。使用标记为 Vbias 的测试点监控 Vbias。在双电源配置中使用 EVM 时,通过移除电阻器 R16 并将 R17 替换为 0Ω 电阻器来将 Vbias 点设置为 1/2Vs。