ZHCUA03A March   2022  – November 2022 INA296A , INA296B

 

  1.    INA296EVM 摘要
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 测量
  7. 5EVM 元件
    1. 5.1 R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
    2. 5.2 C1_n
    3. 5.3 R4_n
    4. 5.4 U1_n (INA296x)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n

R1_n、R2_n 和 R3_n 是出厂时已安装的 0Ω 0603 电阻器。

C2_n 和 C5_n 未填充。

总的来说,这些焊盘允许用户为 INA241 的输入引脚(IN+ 和 IN–)和输出引脚 (OUT) 定义滤波器。如果需要使用滤波器,请移除这些电阻器并用阻值大于 0Ω 的 SMT 电阻器替换它们,然后使用电容器填充电容器焊盘。使用输入滤波时应考虑器件的输入偏置电流。