ZHCUA03A March   2022  – November 2022

 

  1.    INA296EVM 摘要
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 测量
  7. 5EVM 元件
    1. 5.1 R1_n、R2_n、R3_n、C2_n、C5_n
    2. 5.2 C1_n
    3. 5.3 R4_n
    4. 5.4 U1_n (INA296x)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7修订历史记录

物料清单

表 6-1 提供了 INA296EVM 的器件清单。

表 6-1 标识符
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商

C1_1、C1_2、C1_3、C1_4、C1_5

5

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

C0603C104K5RACAUTO

Kemet(基美)

FID1,FID2,FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1_1、H1_2、H1_3、H1_4、H1_5、H2_1、H2_2、H2_3、H2_4、H2_5、H3_1、H3_2、H3_3、H3_4、H3_5、H4_1、H4_2、H4_3、H4_4、H4_5

20

Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明

透明 Bumpon

SJ-5303 (CLEAR)

3M

J1_1、J1_2、J1_3、J1_4、J1_5、J2_1、J2_2、J2_3、J2_4、J2_5

10

端子块 2POS 侧面插入 5MM PCB

HDR2

6.91138E+11

Wurth Elektronik(伍尔特电子)

J4_1、J4_2、J4_3、J4_4、J4_5、J5_1、J5_2、J5_3、J5_4、J5_5

10

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

61300311121

Wurth Elektronik(伍尔特电子)

J6_1、J6_2、J6_3、J6_4、J6_5

5

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

J7_1、J7_2、J7_3、J7_4、J7_5、J8_1、J8_2、J8_3、J8_4、J8_5

10

CONN_JUMPER

SNT-100-BK-H

Samtec(申泰)

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady(布雷迪)

R1_1、R1_2、R1_3、R1_4、R1_5、R2_1、R2_2、R2_3、R2_4、R2_5、R3_1、R3_2、R3_3、R3_4、R3_5

15

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-070RL

Yageo

TP1_1、TP1_2、TP1_3、TP1_4、TP1_5、TP2_1、TP2_2、TP2_3、TP2_4、TP2_5、TP3_1、TP3_2、TP3_3、TP3_4、TP3_5、TP4_1、TP4_2、TP4_3、TP4_4、TP4_5、TP5_1、TP5_2、TP5_3、TP5_4、TP5_5、TP6_1、TP6_2、TP6_3、TP6_4、TP6_5

30

测试点,多用途,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone Electronics(泰科电子元器件)

U1_1

1

-4V 至 110V、双向、1MHz、5V/μs、超精密电流感测放大器

SOT-23-8

INA296A1IDDF 或

INA296BAIDDF

德州仪器 (TI)

U1_2

1

-4V 至 110V、双向、1MHz、5V/μs、超精密电流感测放大器

SOT-23-8

INA296A2IDDF 或

INA296B2IDDF

德州仪器 (TI)

U1_3

1

-4V 至 110V、双向、1MHz、5V/μs、超精密电流感测放大器,SOT23-8

SOT23-8

INA296A3IDDF 或

INA296B3IDDF

德州仪器 (TI)

U1_4

1

-4V 至 110V、双向、1MHz、5V/μs、超精密电流感测放大器,SOT23-8

SOT23-8

INA296A4IDDF 或

INA296B4IDDF

德州仪器 (TI)

U1_5

1

-4V 至 110V、双向、1MHz、5V/μs、超精密电流检测放大器

SOT-23-8

INA296A5IDDF 或

INA296B5IDDF

德州仪器 (TI)

C2_1、C2_2、C2_3、C2_4、C2_5、C3_1、C3_2、C3_3、C3_4、C3_5、C4_1、C4_2、C4_3、C4_4、C4_5

0

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-5%,X7R,0603

603

0603YC104JAT2A

AVX

C5_1、C5_2、C5_3、C5_4、C5_5

0

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603

603

C0603X102K5RACTU

Kemet

J3_1、J3_2、J3_3、J3_4、J3_5

0

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

R4_1、R4_2、R4_3、R4_4、R4_5

0

0

电阻,0,0.05%,2W,AEC-Q200 0 级,2512

2512

HCJ2512ZT0R00

Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)