ZHCUA03A March 2022 – November 2022 INA296A , INA296B
INA296EVM 器件是一款电压输出、高侧电流感测放大器,采用小型 SOT-23 (8) 封装,并且为所有增益选项提供 1MHz 的较高小信号带宽。如表 2-1 所示,INA296x 的增益范围为 10V/V 至 200V/V,具体增益值取决于所选的增益选项。INA296AEVM 和 INA296BEVM 选项之间的唯一区别是器件上安装的软件版本:“A”或“B”器件输入端产生的电压以特定器件的相应增益进行放大,并呈现在输出引脚上。该器件可以在 –4V 至 +110V 共模电压下准确感测分流器上的压降。该器件可承受 –20V 至 +120V 的共模电压,其工作电源电压介于 2.7V 和 20V 之间,在室温下的典型电流为 2.5mA。
| 产品 | 增益 (V/V) |
|---|---|
|
INA296A1、INA296B1 |
10 |
|
INA296A2、INA296B2 |
20 |
|
INA296A3、INA296B3 |
50 |
|
INA296A4、INA296B4 |
100 |
|
INA296A5、INA296B5 |
200 |