ZHCUA03A March 2022 – November 2022
INA296EVM 提供了 INA296x 的基本功能评估。此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA296EVM 是一个具有五个可选 PCB 拆分模块的 PCB,工程师可以使用这些拆分模块来测试表 2-1 中列出的五个增益选项(1 至 5)中的每一个。每个 PCB 拆分模块都有一个 INA296xn 器件(其中 n 为 1、2、3、4 或 5)、用于外部硬件连接的测试点和插座以及用于焊接可选电路的焊盘。