ZHCUA01A February   2022  – November 2022 INA851

 

  1.   INA851 评估模块
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 表面高温警告
  4. 2EVM 电路说明
  5. 3跳线设置
  6. 4电源连接
  7. 5输入和输出连接
  8. 6更改
  9. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8修订历史记录

EVM 电路说明

该 EVM 提供访问 INA851 功能的方法并测量其性能。默认情况下,INA851EVM 仪表放大器的增益配置为 1V/V。该评估板为增益电阻器 RG1 和 RG2 提供可选封装结构,用以修改输入级仪表放大器增益。可以在可选封装结构 R5 和 R9 中填充 0Ω 跳线,以将输出级增益设置为 0.2V/V。

INA851 具有简化与全差分 ADC 之间的连接的功能。VOCM 连接器设置输出共模电压。如果未驱动 VOCM 连接器,则输出共模电压默认为 INA851 1/2 Vs 值。提供了钳位引脚以限制可向 ADC 输入端施加的 INA851 输出电压电平。可以使用连接器 J9 访问输出钳位引脚 VCLAMP+ 和 VCLAMP–。可选跳线 J11 和 J12 将输出钳位电压电平设置为 INA851 电源电压(默认),或使用连接器 J9 将其设置为外部电压。

INA851EVM 修订版 A 支持通过可选电容器 C7 和 C18 来访问 FDA_IN– 和 FDA_IN+ 引脚。这些电容器与 INA851 输出级内部反馈电阻器并联,用于实现噪声滤除。图 2-1 显示了 INA851EVM 的简化方框图。有关 INA851EVM 的完整原理图,请参阅图 7-1

图 2-1 INA851EVM 简化原理图