ZHCUA01A February   2022  – November 2022

 

  1.   INA851 评估模块
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 表面高温警告
  4. 2EVM 电路说明
  5. 3跳线设置
  6. 4电源连接
  7. 5输入和输出连接
  8. 6更改
  9. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8修订历史记录

电源连接

INA851EVM 的电源连接是通过 EVM 顶部的连接器 J1 提供的。正电源连接标记为 +VCC,负电源连接标记为 –VEE,接地连接标记为 GND。若要将电源连接到 INA851EVM,请将电线插入 J1 的每个端子,然后拧紧螺钉以进行连接。表 4-1 总结了电源连接器 J1 的引脚定义以及每个电源连接的允许电压范围。

表 4-1 INA851EVM 电源电压范围规格
引脚编号 电源连接 电压范围
J1.3 正电源 (+VCC) 单电源,VS = (+VCC):8V 至 36V
双电源,VS = (+VCC) – (–VEE):4V 至 18V
J1.2 接地 0V
J1.1 负电源 (–VEE) 单电源,VS = (+VCC):0V (GND)
双电源,VS = (+VCC) – (–VEE):-4V 至 -18V

图 4-1 显示了 INA851EVM 电压电源连接。

图 4-1 INA851EVM 电压电源连接