ZHCUA01A February   2022  – November 2022

 

  1.   INA851 评估模块
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 表面高温警告
  4. 2EVM 电路说明
  5. 3跳线设置
  6. 4电源连接
  7. 5输入和输出连接
  8. 6更改
  9. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8修订历史记录

更改

默认情况下,INA851EVM 中填充了配置为 1V/V 增益的 INA851 器件。不过,为了实现灵活性,PCB 布局提供了额外的未填充无源器件封装结构,用于安装增益电阻器 RG1 和 RG2,从而设置前端放大器增益。提供了用于安装跳接电阻器 R5 和 R6 的可选封装结构,以将输出级增益设置为 0.2V/V。此外,该评估板还为可选输入低通滤波器提供了 R3、R12、C10、C8 和 C14 封装结构,并且为负载电阻器 R6 和 R13 提供了空间。利用布局中的这些额外元件封装结构,用户可以自定义评估电路。有关 INA851EVM 的完整原理图,请参阅图 7-1。