ZHCUA01A February   2022  – November 2022

 

  1.   INA851 评估模块
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 静电放电警告
    3. 1.3 表面高温警告
  4. 2EVM 电路说明
  5. 3跳线设置
  6. 4电源连接
  7. 5输入和输出连接
  8. 6更改
  9. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单
  10. 8修订历史记录

输入和输出连接

INA851EVM 的仪表放大器输入信号是通过位于 EVM 左侧的 SMA 连接器 J3、J6 和测试点 TP5、TP7 连接的。VOCM 输入是通过位于电路板左侧的螺钉端子连接器 J10 提供的。

默认情况下,输出钳位电压电平 VCLAMP+ 设置为 INA851 正 (+VCC) 电源电压,VCLAMP– 设置为负 (–VEE) 电源电压。VCLAMP+ 引脚通过跳线 J11 1-2 连接到 +VCC,VCLAMP– 引脚通过 J12 1-2 连接到 -VEE。螺钉端子连接器 J9 提供对输出钳位引脚的访问。若要使用外部电源设置钳位电压电平,请使用连接器 J9.1 将跳线 J11 2-3 连接到 VCLAMP+。以类似的方式,使用连接器 J9.3 将跳线 J12 2-3 连接到 VCLAMP– 引脚。

差分输出放大器是通过位于 EVM 右侧的螺钉端子连接器 J5、SMA 连接器 J2 和 J8 以及测试点 TP6 和 TP8 连接的。图 5-1 显示了 INA851EVM 输入和输出连接的简化图。

图 5-1 INA851EVM 输入和输出连接

表 5-1 总结了输入和输出连接器以及相应的测试点。

表 5-1 INA851EVM 输入和输出连接
连接器标识符 信号 注释 测试点
J3 IN+ SMA TP5
J6 IN– SMA TP7
J2 OUT+ SMA TP6
J8 OUT- SMA TP8
J5.4 OUT+ 螺钉端子 TP6
J5.3 GND 螺钉端子 TP4
J5.2 GND 螺钉端子 TP9
J5.1 OUT- 螺钉端子 TP8
J10.1 VOCM 螺钉端子 TP13
J10.2 GND 螺钉端子 不适用
J9.1 VCLAMP+ 外部 螺钉端子 不适用
J9.2 GND 螺钉端子 不适用
J9.3 VCLAMP– 外部 螺钉端子 不适用
J9.4 GND 螺钉端子 不适用