ZHCUA00 January   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 套件内容
  4. 2EVM 硬件
    1. 2.1 穿孔
    2. 2.2 子稳压器
    3. 2.3 逻辑电平转换器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 BSL 按钮
    6. 2.6 状态 LED
  5. 3软件下载
    1. 3.1 dev.ti.com 上的实时软件
    2. 3.2 从 dev.ti.com 下载
  6. 4软件
    1. 4.1 “Home”选项卡
    2. 4.2 “Data Capture”选项卡
    3. 4.3 “Registers”(寄存器)选项卡
    4. 4.4 “EEPROM”选项卡
  7. 5原理图、电路板布局布线和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 印刷电路板 (PCB)
    3. 5.3 物料清单

物料清单

表 5-1 物料清单

描述

标识符

器件型号

数量

制造商

封装参考

值

印刷电路板

!PCB1

SENS091

1

不限

电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-10%,X5R,0402

C1、C6

GRM155R61C225KE11D

2

MuRata(村田)

0402

2.2uF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R,0402

C14

CL05B222JB5NNNC

1

Samsung Electro-Mechanics(三星电机)

0402

2200pF

电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603

C2、C7

C1608X5R1A106M080AC

2

TDK

0603

10uF

电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402

C3、C4

C0402C100K4GACTU

2

Kemet(基美)

0402

10pF

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402

C5、C13、C15、C16、C17、C18、C19、C20

LMK105BJ104KV-F

8

Taiyo Yuden(太阳诱电)

0402

0.1µF

电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402

C8、C9、C10

JMK105B7474KVHF

3

Taiyo Yuden(太阳诱电)

0402

0.47uF

二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523

D1、D2

BZT52C6V2T-7

2

Diodes Inc.

SOD-523

6.2V

LED,绿色,SMD

D3

SML-LX0603GW-TR

1

Lumex

LED,绿色,0603

绿色

LED,红色超高亮,SMD

D4

150060SS75000

1

Wurth Elektronik(伍尔特电子)

LED_0603

红色超高亮

连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT

J1

48037-1000

1

Molex(莫仕)

USB Type-A 直角

接头,2.54mm,3x1,金,TH

J2

GBC03SAAN

0

Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)

接头,2.54mm,3x1,TH

铁氧体磁珠,220Ω @ 100MHz,0.45A,0402

L1

BLM15AG221SN1D

1

MuRata(村田)

0402

220Ω

电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R1、R2

ERJ-2GEJ220X

2

Panasonic(松下)

0402

22

电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R10

CRCW04020000Z0ED

0

Vishay-Dale(威世达勒)

0402

0

电阻,33.0kΩ,1%,0.063W,0402

R14

RC0402FR-0733KL

1

Yageo America

0402

33.0k

电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R3

ERJ-2GEJ104X

1

Panasonic(松下)

0402

100k

电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R4、R13

ERJ-2GEJ102X

2

Panasonic(松下)

0402

1.0k

电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R5

RMCF0402FT1M00

1

Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)

0402

1.00Meg

电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R6

RMCF0402FT1K50

1

Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)

0402

1.50k

电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R7

ERJ-2GEJ470X

1

Panasonic(松下)

0402

47

电阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

R8

ERJ-2RKF1100X

1

Panasonic(松下)

0402

110

电阻,390,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

R9

CRCW0402390RJNED

1

Vishay-Dale(威世达勒)

0402

390

开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT

S1

CHS-01TB

1

Copal Electronics(科宝电子)

开关,单个顶部滑动,2.5x8x2.5mm

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD

SW1

PTS820 J20M SMTR LFS

1

C&K Components

3.9x2.9mm

具有集成 2Kb EEPROM 的单线、±0.3°C 精确数字温度传感器,VSSOP8

U1

TMP1826DGK

1

德州仪器 (TI)

VSSOP8

适用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案,DRY0006A (USON-6)

U2

TPD4S009DRYR

1

德州仪器 (TI)

DRY0006A

具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器,DCK0006A,LARGE T&R

U3、U6

SN74LVC1T45DCKR

2

德州仪器 (TI)

DCK0006A

单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

U4、U8

TLV70033DCKR

2

德州仪器 (TI)

DCK0005A

16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)

U5

MSP430F5528IRGCR

1

德州仪器 (TI)

RGC0064B

具有开漏输出的单路缓冲器/驱动器,DCK0005A,SMALL T&R

U7

SN74LVC1G07DCKT

1

德州仪器 (TI)

DCK0005A

晶体,24MHz,SMD

Y1

XRCGB24M000F2P00R0

1

MuRata(村田)

2x1.6mm