ZHCUA00 January   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 套件内容
  4. 2EVM 硬件
    1. 2.1 穿孔
    2. 2.2 子稳压器
    3. 2.3 逻辑电平转换器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 BSL 按钮
    6. 2.6 状态 LED
  5. 3软件下载
    1. 3.1 dev.ti.com 上的实时软件
    2. 3.2 从 dev.ti.com 下载
  6. 4软件
    1. 4.1 “Home”选项卡
    2. 4.2 “Data Capture”选项卡
    3. 4.3 “Registers”(寄存器)选项卡
    4. 4.4 “EEPROM”选项卡
  7. 5原理图、电路板布局布线和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 印刷电路板 (PCB)
    3. 5.3 物料清单

逻辑电平转换器

转换器 U3 和 U6 将 MSP430 UART 主机与 TMP1826 器件分开。转换器不是最终应用所必需的,但 EVM 上仍然免费提供转换器。当子稳压器被禁用时,可以在 3P3V 网络(即穿孔上的 3.3V 引脚)上施加介于 1.7V 和 5.5V 之间的电压。该外部电压将点亮绿色 LED D3 并为 TMP1826 器件供电。