ZHCUA00 January 2022
Registers 选项卡与 TMP1826 器件中的 ScratchPad-1 寄存器进行交互。
Auto Read 下拉菜单配置寄存器内容轮询。当“Auto Read”关闭时,需要点击 Read Register ,来获取当前寄存器的内容。Read All Registers 按钮可用于一次获取所有寄存器的内容。当 Write Register 按钮旁边的下拉菜单被设置为 Immediate 时,该按钮将显示为灰色并被禁用。每次修改寄存器时,Immediate 模式都会触发写入操作。选择 Deferred 模式 时,会启用 Write Register 按钮,除非点击 Write Register 按钮,否则不会执行写入操作。这些设置使用户可以完全控制总线活动,并可以使用示波器、逻辑分析仪或总线监听器件轻松观察各个事务。
图 4-3 寄存器.