ZHCU999 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2特性说明
  5. 3EVM 规格
  6. 4电源连接
  7. 5输入和输出连接
    1. 5.1 环境光消除
    2. 5.2 断电功能
    3. 5.3 可选的输出直流偏置配置
  8. 6布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

可选的输出直流偏置配置

默认情况下,该 EVM 配置有交流耦合到输出的 50Ω 串联负载。要将 EVM 与板载 1VDC 输出偏置一起使用,请填充 R8,并使用随附的分流器短接 EN 跳线,以启用 LP5912 稳压器。要将外部偏置应用于输出,请填充 R8,并在 VREF 测试点上驱动所需的电压。有关更多详细信息以及如何重新配置 EVM,请参阅具有集成钳位的 275MHz 单端输出跨阻放大器数据表。