ZHCU999 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2特性说明
  5. 3EVM 规格
  6. 4电源连接
  7. 5输入和输出连接
    1. 5.1 环境光消除
    2. 5.2 断电功能
    3. 5.3 可选的输出直流偏置配置
  8. 6布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

引言

LMH34400DRLEVM 是用于评估 LMH34400DRL 单端跨阻放大器的评估模块 (EVM)。该 EVM 具有标准输入电源插座、同轴输入和输出连接以及通过固定 1VDC LDO 稳压器提供的可选输出偏置。输入端默认配有 50Ω 电阻,用于接收通过 4.02kΩ 电阻器转换为电流的电压输入,但也可以将其重新配置为接收真正的电流输入。该 EVM 还包含易于使用的跳线,用于启用或禁用 LDO 以及控制输入偏置电流消除和器件关断功能。