ZHCU999
February 2022
摘要
商标
1
引言
2
特性说明
3
EVM 规格
4
电源连接
5
输入和输出连接
5.1
环境光消除
5.2
断电功能
5.3
可选的输出直流偏置配置
6
布局
7
原理图
8
物料清单
3
EVM 规格
表 3-1 LMH34400DRLEVM 规格
技术规范
典型值
单电源电压范围(VEE = 接地)
3 V 至 3.45 V
静态电流
29mA
输出电压摆幅(V
CC
= 3.3V,100Ω 负载)
2.5 Vpp
线性输出电流(V
CC
= 3.3V,25Ω 负载)
26.6 mA