ZHCU999 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2特性说明
  5. 3EVM 规格
  6. 4电源连接
  7. 5输入和输出连接
    1. 5.1 环境光消除
    2. 5.2 断电功能
    3. 5.3 可选的输出直流偏置配置
  8. 6布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

特性说明

  • 通过匹配的 50Ω SMA 连接,可配置为单端电压输入和输出
  • 提供可选的直流偏置输出配置
  • 附带的跳线可轻松控制输出偏置电压、输入偏置电流消除和器件断电
  • 专为 3.3V 单电源供电而设计