ZHCU996A June   2021  – February 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 配置和使用
  5. 3 电源连接
  6. 4 输入和输出连接
  7. 5 独立缓冲器配置
  8. 6 复合环路配置
  9. 7 外部钳位
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10相关文档
  13. 11修订历史记录

外部钳位

BUF802RGTEVM 复合环路电路还包含用于安装可选钳位二极管 D1 和 D2 的空间。这些二极管连接到 CLH 和 CLL 引脚,然后分别通过串联电阻器 R1 和 R2 连接到电源。在内部二极管钳位的 100mA 额定电流不足的情况下,可以填充这些二极管。在使用外部钳位时,可以通过将 CLH 和 CLL 分别连接到正负电源来禁用 BUF802 的内部保护。