ZHCU996A June   2021  – February 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 配置和使用
  5. 3 电源连接
  6. 4 输入和输出连接
  7. 5 独立缓冲器配置
  8. 6 复合环路配置
  9. 7 外部钳位
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10相关文档
  13. 11修订历史记录

复合环路配置

可以使用精密放大器在复合环路中通过多种方式对 BUF802 器件进行配置,以处理低频高精度信号。在 BUF802RGTEVM 的顶部电路板中,该器件采用复合模式 CL 模式 配置,如 BUF802 宽带宽、2.3nV/√Hz、JFET 输入缓冲器所述。在该配置下,精密放大器 (U2) 处理电路中的低频信号,然后 BUF802 接管高频信号。电位器 R16 或 J3 上的可选 DAC 输入可用于调整低频路径和高频路径之间的增益匹配。默认情况下,R16 未配置为理想匹配,用户应调整该电位器,以实现低频增益和高频增益之间的平滑转换。更多有关如何配置该器件以实现 CL 模式 运行的详细信息,请参阅 BUF802 宽带宽、2.3nV/√Hz、JFET 输入缓冲器。