ZHCU996A June   2021  – February 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 配置和使用
  5. 电源连接
  6. 输入和输出连接
  7. 独立缓冲器配置
  8. 复合环路配置
  9. 外部钳位
  10. 原理图
  11. 布局图
  12. 10相关文档
  13. 11修订历史记录

独立缓冲器配置

电路板的下半部分在独立电路配置中使用 BUF802。该电路与 BUF802 数据表中用于生成交流性能数据的电路非常相似。在该配置中,BUF802 用作简单的交流耦合缓冲器,具有由 R29 产生的 50Ω 输入阻抗。在耦合了输入交流的情况下,测试点 T9 必须连接到直流偏置电压,以使电路正常工作。T9 上的电压将偏置设置为 BUF802 的输入级,并且应设置在器件的输入共模范围之内。为了对输入进行直流耦合,可以使用一个零欧姆电阻器代替电容器 C44,然后输入信号的直流部分将为放大器的输入提供偏置,这样就不再需要连接到 T9。

该电路的输出具有一个电阻器网络(R24、R25、R27),可为 BUF802 提供 100Ω 的负载,同时为连接到测试设备提供 50Ω 的阻抗匹配。该匹配网络会产生大约 0.27V/V 的衰减,在进行测量时应考虑这一点。