ZHCU996A June   2021  – February 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 配置和使用
  5. 3 电源连接
  6. 4 输入和输出连接
  7. 5 独立缓冲器配置
  8. 6 复合环路配置
  9. 7 外部钳位
  10. 8 原理图
  11. 9 布局图
  12. 10相关文档
  13. 11修订历史记录

引言

BUF802RGTEVM 旨在轻松地演示缓冲器的功能和实用性。该 EVM 具有两个独立的电路配置:一个具有精密放大器的复合环路和一个独立的 BUF802 电路。它可与双电源或单电源配合使用,并在模拟输入和输出端包括 SMA 连接器,以便于操作。对布局进行了优化,以减少寄生耦合,并在整个频率范围内提供出色的信号保真度。

  • 包括独立器件电路和具有精密放大器的复合环路
  • 使用电位计来修整低频复合路径的失调电压
  • 布局配置为尽可能减少寄生耦合
  • 易于使用的 SMA 连接器,适用于所有输入和输出信号