ZHCU993A February   2011  – January 2022 TPS53126

 

  1.   TPS53126EVM-600
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 连接器和测试点说明
    1. 4.1 使能开关 – SW1 和 SW2
    2. 4.2 开关频率选择开关 – SW3
    3. 4.3 测试点说明
      1. 4.3.1 输入电压监控 – TP3 和 TP9
      2. 4.3.2 通道 1 输出电压监控 – TP4 和 TP8
      3. 4.3.3 通道 2 输出电压监控 – TP6 和 TP7
      4. 4.3.4 开关节点监控 – TP3、TP5 和 TP11
      5. 4.3.5 5V 稳压器输出监控 – TP3 和 TP10
  7. 5 测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器和探头
      5. 5.1.5 建议线规
      6. 5.1.6 其他测试设备
    2. 5.2 建议装置
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 启动步骤
    2. 6.2 线路/负载调节和效率测量步骤
    3. 6.3 输出波纹电压测量步骤
    4. 6.4 关断步骤
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点波形
  10. 8 EVM 装配图和布局
  11. 9 物料清单
  12. 10修订历史记录

线路和负载调节

GUID-368E7DA7-DAD3-465F-8B37-571C7C34EBEB-low.gif图 7-3 输出电压与负载(VIN = 8V 至 22V,VOUT1 = 1.05V,IOUT1 = 0A 至 4A)
GUID-8145752D-6B03-4BE4-A5A0-77E8A3595EED-low.gif图 7-4 输出电压与负载(VIN = 8V 至 22V,VOUT2 = 1.8V,IOUT2 = 0A 至 4A)