ZHCU993A February 2011 – January 2022 TPS53126
TPS53126EVM-600 提供两个测试点,用于测量模块在 VOUT1 输出端产生的电压。这可以让用户在不产生输出电缆和连接器损耗的情况下测量实际输出电压。测量 TP8 和 TP4 之间的所有直流输出电压。要使用 TP8 和 TP4,请将电压表正极端子连接到 TP8,将负极端子连接到 TP4。
对于输出纹波测量,TP8 和 TP4 允许用户使用图 4-1 所示的“尖端和接地筒”测量技术来限制接地环路面积。