ZHCU993A February   2011  – January 2022 TPS53126

 

  1.   TPS53126EVM-600
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 连接器和测试点说明
    1. 4.1 使能开关 – SW1 和 SW2
    2. 4.2 开关频率选择开关 – SW3
    3. 4.3 测试点说明
      1. 4.3.1 输入电压监控 – TP3 和 TP9
      2. 4.3.2 通道 1 输出电压监控 – TP4 和 TP8
      3. 4.3.3 通道 2 输出电压监控 – TP6 和 TP7
      4. 4.3.4 开关节点监控 – TP3、TP5 和 TP11
      5. 4.3.5 5V 稳压器输出监控 – TP3 和 TP10
  7. 5 测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器和探头
      5. 5.1.5 建议线规
      6. 5.1.6 其他测试设备
    2. 5.2 建议装置
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 启动步骤
    2. 6.2 线路/负载调节和效率测量步骤
    3. 6.3 输出波纹电压测量步骤
    4. 6.4 关断步骤
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点波形
  10. 8 EVM 装配图和布局
  11. 9 物料清单
  12. 10修订历史记录

输入电压监控 – TP3 和 TP9

TPS53126EVM-600 提供两个测试点,用于测量施加到模块的电压。这可以让用户在没有输入电缆和连接器损耗的情况下测量实际模块电压。测量 TP9 和 TP3 之间的所有输入电压。要使用 TP9 和 TP3,请将电压表正极端子连接到 TP9,将负极端子连接到 TP3。