ZHCU993A February 2011 – January 2022 TPS53126
表 4-1 列出了测试点、其标签、使用方式以及附加信息所在的位置。
测试点 | 标签 | 用途 | 段 |
---|---|---|---|
TP1 | TEST1 | 未使用 | |
TP2 | TEST2 | 监控频率、选择电压(5V 或 GND) | |
TP3 | GND | 输入电压的接地端 | Topic Link Label4.3.1 |
TP4 | GND | 通道 1 输出电压的接地端 | Topic Link Label4.3.2 |
TP5 | SW1 | 监控通道 1 的开关节点 | Topic Link Label4.3.4 |
TP6 | GND | 通道 2 输出电压的接地端 | Topic Link Label4.3.3 |
TP7 | VOUT2 | 监控通道 2 的输出电压 | Topic Link Label4.3.3 |
TP8 | VOUT1 | 监控通道 1 的输出电压 | Topic Link Label4.3.2 |
TP9 | VIN | 监控输入电压 | Topic Link Label4.3.1 |
TP10 | VREG5 | 监控 VREG5 稳压器的输出 | Topic Link Label4.3.5 |
TP11 | SW2 | 监控通道 2 的开关节点 | Topic Link Label4.3.4 |