ZHCU986A May 2020 – February 2022 TPS51215A
TPS51215A 是一款具有 2 位 VID 输入的单相 D-CAP2™ 同步降压控制器,最多可选择四个独立输出电压,具有固定的电压转换速率。表 1-1 显示了详细的输入和输出信息。
TPS51215A 在需要遥感的应用中支持所有 POS-CAP 和所有陶瓷 MLCC 输出电容器选项。
TPS51215A 提供整套保护功能,包括:
它支持高达 28V 的转换电压。器件采用 3.0mm × 3.0mm 20 引脚 QFN 封装,芯片额定工作温度为 -40°C 至 125°C。
| EVM | 输入电压 (VIN) 范围 | 输出电流 (IOUT) 范围 |
|---|---|---|
| TPS51215AEVM | 5V 至 24V | IDC = 0A 至 16A, IPeak = 0A 至 30A |