ZHCU986A May   2020  – February 2022

 

  1.   使用 TPS51215AEVM
  2. 1引言
  3. 2性能规格汇总
  4. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 启动步骤
    3. 3.3 上电
    4. 3.4 断电
  5. 4电路板布局
  6. 5电路板外形、原理图、物料清单和参考文献
    1. 5.1 电路板外形
    2. 5.2 原理图
    3. 5.3 物料清单
    4. 5.4 参考文献
  7. 6修订历史记录

输入/输出连接

TPS51215AEVM 附带输入/输出连接器和接头说明(如表 3-1 中所示)、输出电压选择(如表 3-2 中所示)和测试点(如表 3-3 中所示)。能够提供超过 16A 电流的电源必须连接至 J2。负载必须连接至 J3。最大负载电流能力为 30 A。必须最大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。

表 3-1 连接器和接头
# 功能 注释
J1 5VIN 的 5V 电源输入
J2 VIN 电源输入
J3 连接 VOUT 负载
JP1 Mode 引脚 对于 51215A,将 Mode 引脚连接至 5VIN。短接 JP1-2 和 JP1-3。
JP2 VID0 控制连接器 短接 JP2-2 和 JP2-3,以使 VID0 = 1。短接 JP2-1 和 JP2-2,以使 VID0 = 0。
JP3 EN 控制连接器 短接 JP3-1 和 JP3-2,以使 EN 连接到 GND。短接 JP3-2 和 JP3-3,以使 EN 连接到 5VIN。
JP4 VID1 控制连接器 短接 JP4-2 和 JP4-3,以使 VID1 = 1。短接 JP4-1 和 JP4-2,以使 VID1 = 0。
表 3-2 输出电压选择
JP4 VID1 JP2 VID0 VOUT
JP4-1 和 JP4-2 0 JP2-1 和 JP2-2 0 0V
JP4-1 和 JP4-2 0 JP2-2 和 JP2-3 1 1.1V
JP4-2 和 JP4-3 1 JP2-1 和 JP2-2 0 1.65V
JP4-2 和 JP4-3 1 JP2-2 和 JP2-3 1 1.77V
表 3-3 测试点
TP# 名称 信号
TP1 5VIN 5VIN 的外部 5V 电源
TP2 GND GND
TP3 VIN VIN
TP4 VIN VIN
TP5 TRIP OC 设置
TP6 SLEW 软启动控制
TP7 VSENS VOUT 遥感
TP8 DRVL 低侧驱动信号
TP9 DRVH 高侧驱动信号
TP10 GND GND
TP11 GND GND
TP12 环路 将 R9 更改为大约 51Ω,以进行环路测试
TP13 LX 开关节点
TP14 VOUT VOUT
TP15 VOUT VOUT
TP16 VREF 基准输出
TP17 GND GND
TP18 GND GND
TP19 PGOOD PGOOD 输出
TP20 GSNS VOUT 遥感接地
TP21 GND GND
TP22 GND GND
TP23 GND GND
TP24 GND GND
TP25 GND GND
TP26 GND GND
TP27 GND GND
TP28 VID0 VID0 输入
TP29 EN 使能信号输入
TP30 VID1 VID1 输入