ZHCU986A
May 2020 – February 2022
TPS51215A
使用 TPS51215AEVM
1
引言
2
性能规格汇总
3
测试设置和结果
3.1
输入/输出连接
3.2
启动步骤
3.3
上电
3.4
断电
4
电路板布局
5
电路板外形、原理图、物料清单和参考文献
5.1
电路板外形
5.2
原理图
5.3
物料清单
5.4
参考文献
6
修订历史记录
3.3
上电
TPS51215AEVM 上电波形如
图 3-1
所示。
图 3-1
TPS51215AEVM 上电,I
OUT
= 16A,V
OUT
= 1.77V