ZHCU966A December   2021  – February 2022 TPSM8D6C24

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 示波器
      3. 4.2.3 万用表
      4. 4.2.4 输出负载
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 建议线规
    3. 4.3 测试点、跳线和连接器列表
    4. 4.4 评估分离轨输入
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 负载调节
    3. 7.3 线路调节
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 输出纹波
    7. 7.7 控制开启
    8. 7.8 控制关闭
    9. 7.9 热像图
  10. EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  在启用转换的情况下针对某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚搭接
    10. 10.10 显示器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

电压源

输入电压源 VIN 必须是 0V 至 18V 可变直流电源,能够提供至少 16ADC 电流以支持具有 5V 输入的 70A 负载。将输入 VIN 和 GND 连接到 T1 (PVIN) 和 T2/T3 (PGND)。如果 EVM 的输出电压升高,电源可能需要提供更大电流。