ZHCU966A December 2021 – February 2022 TPSM8D6C24
为了评估动力总成(器件和电感器)的效率,请务必在正确的位置测量电压。这是十分必要的,否则测量结果将包含与动力总成本身无关的损耗。覆铜迹线以及输入和输出连接器上的压降所产生的损耗与动力总成效率无关,不应包含在效率测量的范围之内。
可以在输入线的任意点测量输入电流,并且可以在被测输出线的任何位置测量输出电流。
表 6-1 显示了输入电压和输出电压的测量点。通过测量 VIN 和 VOUT 来计算效率。采用这些测量点时,效率测量结果不包含导线和连接器产生的损耗。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TP1 | PVIN | VIN+ 的输入电压测量点 | 这对测试点与 U1 的 PVIN/PGND 引脚相连。器件引脚输入端子之间的压降包含在效率测量的范围之内。 |
| TP3 | PGND | VIN– (GND) 的输入电压测量点 | |
| TP6 | VOUT | VOUT+ 的输出电压测量点 | 这对测试点连接在输出端子附近。电感器输出点与输出端子之间的压降包含在效率测量的范围之内。 |
| TP10 | PGND | VOUT– (GND) 的输出电压测量点 |