ZHCU966A December   2021  – February 2022 TPSM8D6C24

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 示波器
      3. 4.2.3 万用表
      4. 4.2.4 输出负载
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 建议线规
    3. 4.3 测试点、跳线和连接器列表
    4. 4.4 评估分离轨输入
  7. 5 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 负载调节
    3. 7.3 线路调节
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 输出纹波
    7. 7.7 控制开启
    8. 7.8 控制关闭
    9. 7.9 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  在启用转换的情况下针对某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚搭接
    10. 10.10 显示器
    11. 10.11 状态
  13. 11修订历史记录

评估分离轨输入

EVM 的默认配置适用于单轨输入。分离轨输入支持使用 3.3V PVIN 运行。对于分离轨运行,请按以下方式在 EVM 上配置跳线:

  1. 将跳线 JP1 和 JP2 移动到位置 AVIN,从 PVIN 引脚上断开 AVIN 引脚。
  2. 对 T4 应用 AVIN 输入。需要 4V 或更高的 AVIN 才能使 VDD5 电压高到足以启用转换。
  3. 如果需要使用 3.3V PVIN 运行并且 CNTL 跳线(JP3 和 JP4)处于位置 UVLO,则需要更改 EN/UVLO 处的电阻分压器。或者,将 CNTL 跳线移动到位置 CNTL_INPUT 并使用控制信号启用转换,或使用 ON_OFF_CONFIG 和 OPERATION 命令启用转换。