ZHCU966A December 2021 – February 2022 TPSM8D6C24
表 2-1 列出了室温(20°C 至 25°C)下的电气性能规格。除非另有说明,否则这些特性是在 VIN = 12V 条件下得出的。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 输入电压范围,IN | 5 | 12 | 16 | V | |
| 满载输入电流 | IOUT = 70A | 5.8 | A | ||
| VIN = 5V,IOUT = 70A | 14 | A | |||
| 空载输入电流 | IOUT = 0A,开关启用 | 123 | mA | ||
| 启用开关阈值 | 由默认电阻分压器设置,JP3 和 JP4 处于 UVLO 位置 | 3.92 | V | ||
| 禁用开关阈值 | 由默认电阻分压器设置,JP3 和 JP4 处于 UVLO 位置 | 3.50 | V | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压,VOUT | 0.8 | ||||
| 输出负载电流,IOUT | 0 | 70 | A | ||
| 输出电压调节 | 线路调节:VIN = 5 V 至 16 V | 0.1% | |||
| 负载调节:IOUT = 0A 至 70A | 0.1% | ||||
| 输出过流故障阈值 | 由 MSEL2 编程 | 52 | A | ||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 由 MSEL1 编程 | 550 | kHz | ||
| 工作外壳温度 | IOUT = 70A,空气流量 = 200LFM,浸泡 10 分钟 | 99 | °C | ||