ZHCU965A December 2021 – February 2022 TPSM8D6C24
TPSM8D6C24EVM-2V0 在 VOUT 的反馈环路中包含一个 49.9Ω 的串联电阻。该电阻可在测试点 TP7、TP8、TP19 和 TP20 处访问,以进行环路响应分析。这些测试点应在环路响应测量中用作环路的扰动注入点。 请参阅表 6-2 中的说明。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VOUT_A | |||
| TP7 | CHA_VoutA | VOUT_A 的反馈分压器输入 | 此节点的扰动幅度应小于 30mV。 |
| TP8 | CHB_VoutA | VOUT_A 的结果输出 | 可以采用具有 CH_B/CH_A 配置的网络分析器来测量波特。 |
| VOUT_B | |||
| TP19 | CHA_VoutB | VOUT_B 的反馈分压器输入 | 此节点的扰动幅度应小于 30mV。 |
| TP20 | CHB_VoutB | VOUT_B 的结果输出 | 可以采用具有 CH_B/CH_A 配置的网络分析器来测量波特。 |
按照下面的步骤测量环路响应: