ZHCU965A December 2021 – February 2022 TPSM8D6C24
图 10-2 显示了可用于配置以下特性的常规设置:
在点击 Write to Hardware(写入硬件)对一个或多个可配置参数进行更改后,可以通过点击 Store Config to NVM(将配置存储到 NVM)将这些更改存储到非易失性存储器。执行此操作后,系统会弹出一个窗口,如果确认,这些更改便会存储到非易失性存储器,这样所有修改内容都会存储到非易失性存储器。
环路控制器器件和环路跟随器器件都连接到同一总线接口。在两相堆叠系统中,环路控制器器件将会接收所有 PMBus 通信并做出相应响应,环路跟随器器件不需要连接到 PMBus。如果控制器接收到需要更新跟随器中 PMBus 寄存器的命令,控制器会将这些命令中继转发给跟随器。此选项卡上的所有命令均适用于 PHASE = 0xFF。
图 10-2 常规设置