ZHCU965A December   2021  – February 2022 TPSM8D6C24

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 示波器
      3. 4.2.3 万用表
      4. 4.2.4 输出负载
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 建议线规
    3. 4.3 测试点、跳线和连接器列表
    4. 4.4 评估分离轨输入
  7. 5 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 负载调节
    3. 7.3 线路调节
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 输出纹波
    7. 7.7 控制开启
    8. 7.8 控制关闭
    9. 7.9 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  在启用转换的情况下针对某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚搭接
    10. 10.10 显示器
    11. 10.11 状态
  13. 12修订历史记录

电气性能规格

表 2-1 列出了室温(20°C 至 25°C)下的电气性能规格。除非另有说明,否则这些特性是在 VIN = 12V 条件下得出的。

表 2-1 TPSM8D6C24EVM-2V0 电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围,IN 5 12 16 V
满载输入电流 IOUTA = IOUTB = 35A 7 A
VIN = 5V,IOUTA = IOUTB = 35A 16.8 A
空载输入电流 IOUTA = IOUTB = 0A,开关启用 136 mA
启用开关阈值 由默认电阻分压器设置,JP3 和 JP4 处于 UVLO 位置 3.92 V
禁用开关阈值 由默认电阻分压器设置,JP3 和 JP4 处于 UVLO 位置 3.50 V
输出特性
VOUT_A 输出电压 VOUTA 0.8 V
VOUT_B 输出电压 VOUTB 1.2 V
VOUT_A 输出负载电流 IOUTA 0 35 A
VOUT_B 输出负载电流 IOUTB 0 35 A
VOUT_A 输出电压调节 线路调节:VIN = 5V 至 16V 0.1 %
负载调节:IOUTA = 0A 至 35A 0.1 %
VOUT_B 输出电压调节 线路调节:VIN = 5V 至 16V 0.1 %
负载调节:IOUTB = 0A 至 35A 0.1 %
VOUT_A 输出过流故障阈值 由 MSEL2 编程 52 A
VOUT_B 输出过流故障阈值 由 MSEL2 编程 52 A
系统特性
开关频率 由 MSEL1 编程 550 kHz
工作外壳温度 IOUTA = IOUTB = 35A,空气流量 = 200LFM,浸泡 10 分钟 100 °C