ZHCU965A December   2021  – February 2022 TPSM8D6C24

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试和配置软件
      1. 4.1.1 说明
      2. 4.1.2 特性
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电压源
      2. 4.2.2 示波器
      3. 4.2.3 万用表
      4. 4.2.4 输出负载
      5. 4.2.5 风扇
      6. 4.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 4.2.7 建议线规
    3. 4.3 测试点、跳线和连接器列表
    4. 4.4 评估分离轨输入
  7. 5 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 5.1 配置步骤
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 6.2 效率测量测试点
    3. 6.3 控制环路增益和相位测量步骤
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 负载调节
    3. 7.3 线路调节
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 输出纹波
    7. 7.7 控制开启
    8. 7.8 控制关闭
    9. 7.9 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10使用 Fusion GUI
    1. 10.1  打开 Fusion GUI
    2. 10.2  常规设置
    3. 10.3  更改 ON_OFF_CONFIG
    4. 10.4  在启用转换的情况下针对某些命令的弹出窗口
    5. 10.5  SMBALERT# 屏蔽
    6. 10.6  器件信息
    7. 10.7  相位命令
    8. 10.8  全部配置
    9. 10.9  引脚搭接
    10. 10.10 显示器
    11. 10.11 状态
  13. 12修订历史记录

测试点、跳线和连接器列表

表 4-1 列出了测试点功能。

表 4-1 测试点功能
测试点 名称 说明
TP1 PVIN PVIN 测试点
TP2、TP3、TP4、TP10、TP16、TP22、TP27 PGND PGND 测试点
TP5 遥感 Vout A (+) VOUT_A 遥感 + 电压点
TP6 VOUT_A VOUT_A 感应测试点
TP7 CHA_VoutA 用于 VOUT_A 小信号环路增益测量的通道 A(B/A 设置)
TP8 CHB_VoutA 用于 VOUT_A 小信号环路增益测量的通道 B(B/A 设置)
TP9 遥感 Vout A (–) VOUT_A 遥感 - 电压点
TP11 PGood_A VOUT_A 的 PGOOD 信号
TP12 VSHARE_A VSHARE_A 测量点。敏感信号
TP13 VSHARE_B VSHARE_B 测量点。敏感信号
TP14 PGood_B VOUT_B 的 PGOOD 信号
TP15 SYNC 外部时钟输入 (SYNC IN) 或输出同步其他器件 (SYNC OUT)
TP17 遥感 Vout B (+) VOUT_B 遥感 + 电压点
TP18 VOUT_B VOUT_B 感应测试点
TP19 CHA_VoutB 用于 VOUT_A 小信号环路增益测量的通道 A(B/A 设置)
TP20 CHB_VoutB 用于 VOUT_A 小信号环路增益测量的通道 B(B/A 设置)
TP21 遥感 Vout B (–) VOUT_B 遥感 - 电压点
TP23 CNTL J2 接头上的 CNTL 信号
TP24 CLK J2 接头上的 CLK 信号
TP25 SMBALRT J2 接头上的 SMBALERT 信号
TP26 数据 J2 接头上的 DATA 信号

表 4-2 列出了 EVM 跳线。

表 4-2 跳线
跳线 名称 说明
JP1 AVIN_A AVIN_A 输入源选择
JP2 AVIN_B AVIN_B 输入源选择
JP3 EN_A EN_A 引脚选择
JP4 EN_B EN_B 引脚选择
JP5 VDD5_A 外部 VDD5_A 连接
JP6 VDD5_B 外部 VDD5_B 连接
JP7 USB 至 PVIN 短接以将 PVIN 连接到 Micro USB 连接器
JP8 PMBus 至 AVIN 短接以将 USB 转 GPIO 3.3V 连接到 AVIN

表 4-3 列出了 JP2 和 JP4 上的 EN/UVLO 引脚选择选项。

表 4-3 JP3 和 JP4 选择
分流位置选择
CNTL_INPUTPMBus 适配器控制信号
UVLO将电阻分压器连接到 PVIN
DISABLEEN/UVLO 接地短路

表 4-4 列出了 JP1 和 JP2 上的 AVIN 引脚选择选项。

表 4-4 JP1 和 J2 选择
分流位置 选择
AVIN AVIN 引脚通过 10Ω 电阻器连接到 AVIN 输入。使用分离轨输入进行测试时,请使用此选项。
PVIN AVIN 引脚通过 10Ω 电阻器连接到 PVIN。

表 4-5 列出了 EVM 连接器功能。

表 4-5 连接器功能
连接器 名称 说明
J1 Micro-USB 电源 用于从 5V USB 电源为 EVM 供电的 Micro USB 连接器
J2 PMBus TI FUSION 适配器的 PMBus 插座
T1 PVIN VIN+ 连接器
T2、T3 PGND VIN– 连接器
T4 AVIN 外部 AVIN 连接器
T5 VOUT_A VOUT+ 连接器
T6,T8 PGND VOUT– 连接器