ZHCU962 February   2022 TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2EVM 设置和快速入门指南
  5. 3EVM 连接器和测试点
  6. 4PCB 布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

引言

此电路板使 TPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 能够连接到对整个电源转换器设计进行快速原型创建和评估所需的其他元件。TPS7H5001EVM-CVAL 被置于与 TPS7H5001-SP 电离辐射总剂量 (TID) 预测辐射报告中使用的电路板类似的开放式测试板上。添加测试点和电压端子是需要对设计进行的唯一重大更改,目的是在没有额外硬件的情况下帮助探测 TPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL。为了保证可制造性,对 BOM 进行了细微更改。