ZHCU962 February   2022 TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2EVM 设置和快速入门指南
  5. 3EVM 连接器和测试点
  6. 4PCB 布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

EVM 连接器和测试点

表 3-1 是电路板上主要连接的列表。有关更多信息,请参阅 TPS7H5001-SP 耐辐射 Si 和 GaN 双输出控制器数据表中的相关部分。✓ 表示该 EVM 中包含测试点。

表 3-1 EVM 板连接
测试点

5001

5002

5003

5004

连接说明
TP1、J1

✓

✓

✓

✓

OUTA在设计中连接到栅极驱动器。元件 R5 和 C5 可用于测试不同的 R/C 负载。
TP2、J2✓✓OUTB在设计中连接到栅极驱动器。元件 R6 和 C6 可用于测试不同的 R/C 负载。
TP3、J3✓✓✓SRA在设计中连接到栅极驱动器。元件 R7 和 C7 可用于测试不同的 R/C 负载。
TP4、J4✓SRB在设计中连接到栅极驱动器。元件 R8 和 C8 可用于测试不同的 R/C 负载。
TP5、TP6✓✓✓✓CS_LIM在设计中是电流检测的输入。CS_LIM 电路提供了来自 OUTA 和 OUTB 的小三角波形。请注意,这可能会增加 OUTA 和 OUTB 的负载,从而导致压摆率变慢。如果 R9 和 R10 未组装,则可以从 TP5 强制执行 CS_LIM。
TP7✓✓✓✓VINTPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 器件的电压输入
TP8✓✓✓✓ENTPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 器件的使能引脚,当前被拉高到 VLDO
TP9✓✓✓✓COMPTPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 的误差放大器输出,用于强制此电压以开环方式运行 TPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL。
TP10✓✓✓✓REFCAPTPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 的内部基准
TP11、TP12✓✓✓✓SS在闭环设计中,这会在启动期间缓慢增加转换器输出电压
TP13、TP15✓✓✓✓SYNC在此引脚上输入时钟会将 TPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 同步到输入频率的一半
TP14✓✓✓✓VLDO器件逻辑的内部电压轨
TP20✓✓✓✓VSENSETPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 的电压检测。在完整设计中连接到转换器输出电压。
TP21✓✓✓✓RSC斜坡补偿选择电阻器。设置器件内部的斜坡补偿压摆率。
TP22✓✓✓✓HICC转换器的断续时间的可配置性。虽然是通过 EVM 上的一个电阻器接地的,但在完整设计中,它通常是一个电容器。
TP23✓✓✓✓FAULT如果此节点上的信号为高电平,则会关闭 TPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL,以应对所需的任何故障情况
TP24✓✓SP同步整流器和主输出之间的延迟的可配置性
TP25✓✓✓✓RTTPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 的频率选择。更改此项,以改变转换器的频率。
TP26✓✓PS主输出和同步整流器之间的延迟的可配置性
TP27✓✓✓LEB转换器的前缘型消隐时间的可配置性

表 3-2 描述并列出了 J6 的连接和配置。使用 J6,可在不同的 DCL 连接之间切换,以测试不同的占空比限制。引脚 1 由它旁边的点标记。

表 3-2 J6 连接和配置
引脚连接占空比限值配置说明
引脚 1 和引脚 2100%DCL 被拉高到 VLDO,

用于 TPS7H5001/2/3 EVM 型号

引脚 2 和引脚 350%DCL 被拉低到 AVSS,

用于 TPS7H5001/4 EVM 型号

浮动75%DCL 保持悬空,

用于 TPS7H5001/2/3 EVM 型号